Kategorien
> Kältetechnik
> Wärmetechnik
> VLT Antriebstechnik
> Industrieautomatik
 
 
 
 
 

Elektronische Heizungs- & Fernwärmeregler

Der Regler ECL Comfort 110 ist ein universell verwendbarer Einkreis-Regler, der für den Einsatz in Fernwärmestationen bzw. Fernwärmesystemen und in Ke...
>ECL Comfort 110
ECL Comfort 200 mit digitaler Bedienoberfläche beinhaltet eine Anzahl von verschiedenen Funktionen. Dadurch kann dieser Regler in den unterschiedlichs...
>ECL Comfort 200
ECL Comfort 300 ist ein digitaler Regler mit einer Vielzahl von Möglichkeiten. Das Konzept der intelligenten ECL Karten gewährleistet eine optimale Be...
>ECL Comfort 300
Bei dem ECL Comfort 210 handelt es sich um einen witterungsgeführten elektronischen Temperaturregler aus der Reglerserie ECL Comfort für den Einsatz i...
>ECL Comfort 210
Bei dem ECL Comfort 210 handelt es sich um einen witterungsgeführten elektronischen Temperaturregler aus der Reglerserie ECL Comfort für den Einsatz i...
>ECL Comfort 310
Free programmable controller for temperature and pressure control as well as monitoring of district heating systems. The ECL Apex 20 and the ECA 20 (...
>ECL Apex 20
Witterungsgeführte Vorlauftemperaturregelung in Systemen mit gleitender Rücklauftemperaturbegrenzung. Konstante Temperaturreglung der WW-Kreise mit Sp...
>A247
Witterungsgeführte Vorlauftemperaturregelung in Systemen mit gleitender Rücklauftemperaturbegrenzung. Konstante Temperaturregelung sekundär angeschl...
>A237
Witterungsgeführte Vorlauftemperaturregelung in Heizungssystemen mit gleitender Rücklauftemperaturbegrenzung für zwei unabhängige Heizkreise. Konsta...
>A367
Konstanttemperaturregelung der Wassererwärmung mit Durchflusssystem oder Speicher mit eingebauter Heizfläche.
>Karte P16 - ECL Comfort 200
Konstanttemperaturregelung der Wassererwärmung mit Speicherladesystem.
>Karte P17 - ECL Comfort 200
Witterungsgeführte Vorlauftemperaturregelung der Hausanlage mit fester Rücklauftemperaturbegrenzung.
>Karte P30 - ECL Comfort 200
Konstanttemperaturregelung von Lüftungsanlagen (Heizung/Kühlung.
>Karte C14 - ECL Comfort 300
Kesselregler mit Konstanttemperaturregelung der Wassererwärmung und witterungsgeführte Vorlauftemperaturregelung der Hausanlage.
>Karte C25 - ECL Comfort 300
Witterungsgeführte Vorlauftemperaturregelung der Hausanlage mit gleitender Rücklauftemperaturbegrenzung. Konstanttemperaturregelung der sekundär anges...
>Karte C37 - ECL Comfort 300
Witterungsgeführte Vorlauftemperaturregelung der Hausanlage mit gleitender Rücklauftemperaturbegrenzung. Konstanttemperaturregelung der Wassererwärmun...
>Karte C47 - ECL Comfort 300
Kesselregler mit Konstanttemperaturregelung der Wassererwärmung und witterungsgeführter Vorlauftemperaturregelung eines gemischten und eines ungemisch...
>Karte C55 - ECL Comfort 300
Witterungsgeführte Vorlauftemperaturregelung der Hausanlage mit gleitender Rücklauftemperaturbegrenzung für zwei unabhängige Heizkreise.
>Karte C62 - ECL Comfort 300
Witterungsgeführte Vorlauftemperaturregelung der Hausanlage mit gleitender Rücklauftemperaturbegrenzung. Konstanttemperaturregelung der Wassererwärmun...
>Karte C66 - ECL Comfort 300
Witterungsgeführte Vorlauftemperaturregelung der Hausanlage mit gleitender Rücklauftemperaturbegrenzung für zwei unabhängige Heizkreise. Konstanttempe...
>Karte C67 - ECL Comfort 300
Multistage boiler controller with constant temperature control of hot-water circuits and weather compensated flow control of a mixed and an unmixed he...
>Karte C75 - ECL Comfort 300
Temperaturfühler und Anlegefühler mit Zweileiterausführung.
>ESM
Universalfühler mit 2,5 m Kabel. Tauchhülse erforderlich. Auf Rohren, glatten Flächen oder in Tauchhülse montieren.
>ESMB-12
Anlegefühler mit 2 m Kabelanschluss. ESMU wird komplett mit Tauchhülse geliefert. Spannband für Rohrgrösse DN 15 - 65 im Lieferumfang erhältlich.
>ESMC
Außentemperaturfühler Pt 1000.
>ESMT
Die Tauchfühler sind in Kupfer oder rostfreier Stahl erhältlich. Klemmleiste für 2 Leiter im Anschlussstecker, PG 9 Kabeldurchführung im Lieferumfang...
>ESMU
Die ST Thermostate umfassen einen Temperaturregler (TR) und entweder einen Sicherheitstemperatur-Wächter (STW) mit automatische Rückstellung oder eine...
>ST-1 & ST-2