News
> Business & Finanzen
> Produkte
> Veranstaltungen & Messen
> Globales Nachrichtenmagazin
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

Danfoss HVAC Planerfibel – schneller zur sicheren Anlage

05 Juli 2011
In 4 Schritten zur optimalen Auslegung und zuverlässigen Konfiguration

Für sichere Auswahl und Konfiguration sowie mehr Planungssicherheit beim Systemdesign von Anlagen in der Gebäudeautomation stellt Danfoss neben den bewährten Softwaretools MCT 31 sowie HCS für die Berechnung von Netzrückwirkungen jetzt auch die Planercheckliste zusammen mit der Planerfibel HVAC bereit. Die neuen Planungshilfen führen den Anwender durch den gesamten Prozess der Projektierung der Lüftungs-, Klima- und Heizungstechnik.
Sie beschleunigen damit den Ablauf von Planung bis Inbetriebnahme, was Kosten reduziert. Gleichzeitig reduziert sie durch den Strukturierten Aufbau der Unterlagen die Gefahr von Planungsfehlern.

Planerfibel für sichere Planung in 4 Schritten

Die Planerfibel richtet sich an Planungsbüros, Planer und Endanwender von Anlagen zur Gebäudeautomation. Zusammen mit der heraustrennbaren Checkliste, die auch einzeln auf der Danfoss Webseite erhältlich ist, führt sie den Anwender in vier Schritten zu einem kompletten Anlagendesign.

Für jeden Schritt gibt die Planerfibel HVAC eine Zusammenfassung der wichtigsten Fragen, die Betreiber und Planer für einen sicheren Betrieb der gebäudetechnischen Anlagen auf jeden Fall kennen müssen. Notwendige Hintergrundinformationen über technische Sachverhalte für eine zuverlässige Entscheidungsgrundlage sind kompakt und übersichtlich sowie produkt- und herstellerneutral dargestellt.

Damit bietet sie den Lesern eine neutrale Informationsquelle zu Fragen wie Umgebungsbedingungen im Anlagenbereich, Art der Netzversorgung oder Hinweise zu einer EMV-gerechten Installation. Ebenso unterstützt die 50-seitige Broschüre mit Anhaltspunkten und Tipps für eine richtige Auslegung von Motoren und Frequenzumrichtern sowie Kabeln.

Die Broschüre steht auf der Danfoss Webseite zum Download bereit, Interessenten können sie aber auch bei Danfoss in Offenbach bestellen.

News & Events

Interne und externe Kommunikation sind wichtige Werkzeuge, um die Gesamtziele von Danfoss zu erreichen, Aktivitäten umzusetzen und gewünschte Resultate zu erzielen.
Kommunikation basiert auf einem offenen und ehrlichen Dialog und fördert das Verständnis innerhalb und außerhalb der Danfoss Unternehmensgruppe.