Langjährige Partnerschaft mit Kunden
Danfoss setzt auf langjährige Partnerschaft und intensive Zusammenarbeit mit seinen Kunden. Dadurch ergeben sich für den Kunden erhebliche Vorteile bei seinen Lösungen, da Danfoss ein umfassendes Verständnis für die speziellen Anforderungen und Bedürfnisse jedes Kunden entwickelt. Ziel ist, ihnen zuverlässige, energieeffiziente sowie robuste Lösungen bereitzustellen, die die besonderen Umgebungsbedingungen wie Staub, Feuchtigkeit und hohe Temperaturen verkraften.
Eine einfache Inbetriebnahme, intuitive Bedienung durch das prämierte Bedienteil sowie einfache Wartung und Instandsetzung im Fehlerfall machen die VLT® Frequenzumrichter zu einer guten Wahl für eine hohe Maschinenverfügbarkeit. Dies, reduziert Kosten für Service, Wartung und Energie.
Der globale Danfoss Service stärkt die Marktposition unserer Kunden und erhöht deren Wettbewerbsfähigkeit, denn heute kommen VLT® Produkte in Spinn- und Strickmaschinen, Wicklern, industriellen Färbereiprozessen sowie vielen anderen Textilanwendungen zum Einsatz. Rund um den Globus.
Nachhaltigkeit und ein besseres Arbeitsumfeld
Dabei setzt Danfoss schon bei der Entwicklung und Produktion der bewährten VLT® Frequenzumrichter auf Nachhaltigkeit und eine bessere Umwelt. Funktionen für Energieeinsparungen reduzieren den Energieverbrauch, eine verbesserte Prozesskontrolle schützt die Umwelt durch geringeren Ausschuss, weniger Abfall und reduzierte Geräuschentwicklung.
Gleichzeitig steigern die VLT® Frequenzumrichter die Effektivität der Herstellungsprozesse in den Anlagen der Textilproduzenten und erhöhen die Verfügbarkeit der Maschinen durch ihre hohe Zuverlässigkeit. Modernste Technik verbessert die Sicherheit in den Anlagen sowie die gesamten Arbeitsbedingungen an zeitgemäßen Herstellungsmaschinen.
Besucher der ITMA finden den Stand von Danfoss VLT® Drives in
Halle 1, Stand C108.
Über die ITMA
ITMA – die International Exhibition of Textile Machinery – findet seit 1951 alle vier Jahre statt. Sie ist die weltgrößte Ausstellung für die Textil- und Bekleidungsmaschinenindustrie. So repräsentiert sie die gesamte Produktionskette, von der Spinnereimaschine bis hin zur Produktion von Kleidung. Dazu zählt auch die Verarbeitung von Textilien, Logistik und Verkauf. Die diesjährige Messe in Barcelona begeht auch den 60. Jahrestag der ITMA.
Veranstaltungsort:
ITMA Venue
Fira de Barcelona
Recinto Gran Via
Avenida Juan Carlos 1, 58-64
08908 L’ Hospitalet de Llobregat
Barcelona, Spain