Planerfibel - in vier Schritten zur sicheren HLK-Anlage
Welche Motorleitungen soll ich nehmen? Wie sieht meine Netzversorgung aus? Welche EMV-Grenzwerte sind bei der Anlage gültig? Antworten und Hilfestellung zur Beantwortung solcher Fragen bietet die neue Planerfibel HVAC. Zusammen mit der heraustrennbaren Planercheckliste, die auch einzeln auf der Danfoss Webseite erhältlich ist, führt sie den Anwender durch den gesamten Prozess der Projektierung. Sie beschleunigt damit den Ablauf von der Planung bis zur Inbetriebnahme, was Kosten reduziert. Gleichzeitig reduziert sie die Gefahr von Planungsfehlern aufgrund ihres strukturierten Aufbaus.
Die Planerfibel richtet sich an Planungsbüros, Planer und Endanwender von gebäudetechnischen Anlagen. Für jeden der vier Schritte im Planungsprozess gibt sie eine Zusammenfassung der wichtigsten Fragen, die Betreiber und Planer für einen sicheren Anlagenbetrieb auf jeden Fall beantworten müssen. Notwendige Hintergrundinformationen für eine zuverlässige Entscheidungsgrundlage sind kompakt und übersichtlich sowie produkt- und herstellerneutral dargestellt.
Damit bietet sie den Lesern eine neutrale Informationsquelle zu Fragen wie Umgebungsbedingungen im Gebäude- und Anlagenbereich, Art der Netzversorgung oder Hinweise zu einer EMV-gerechten Installation. Ebenso hilft die 62-seitige Broschüre mit Anhaltspunkten und Tipps für eine richtige Auslegung von Motoren und Frequenzumrichtern sowie Kabeln.
Die Broschüre steht auf der Danfoss Webseite zum Download bereit, Interessenten können sie aber auch kostenlos bei Danfoss in Offenbach bestellen oder persönlich auf unserem Messestand mitnehmen.
Planer-Cockpit HVAC: Neue Internetseite bietet stets aktuelle Informationen
Ebenfalls neu ist das Planer-Cockpit HVAC. Hinter dieser Bezeichnung verbirgt sich eine Webpräsenz, die Planern und Projektingenieuren an einer Stelle alle relevanten Informationen für eine sichere Anlagenplanung bereitstellt – stets in aktuellster Version. Neben den beiden vorgestellten Schriften Planercheckliste und Planerfibel findet der Besucher dort alle technischen Daten der Danfoss Produkte für die Gebäudeautomation, Anschlussbeispiele, Applikationsbeispiele sowie Anwendungsberichte über verschiedene Lösungen. Ausschreibungstexte sowie technische Broschüren und Dokumentationen runden das Angebot ab.
Für einen leichten Zugriff reicht eine schnelle und unkomplizierte Anmeldung, danach stehen die gesammelten Informationen zum Abruf bereit.
Interessierte Besucher finden uns auf der ISH in Halle 11, Stand C11.