Veranstaltungen & Messen
> Veranstaltungen & Messen
> Messekalender 2012
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

ITMA 2011: Danfoss präsentiert energieeffiziente Antriebstechnik

06 September 2011
Robuste Frequenzumrichter optimieren Textilmaschinen

Danfoss VLT® Drives präsentiert neue und bewährte Lösungen auf der diesjährigen ITMA, die vom 22. bis 29 September in Barcelona, Spanien, stattfindet. Die ITMA gilt als die internationale Leitmesse für Textilmaschinen und ist die bekannteste Technologieplattform für Hersteller von Stoffen, Textilien und Bekleidung. Alle vier Jahre in Europa angesiedelt, kann die ITMA auf 60 Jahre Präsentation neuster Maschinen und Software für alle denkbaren Herstellungsprozesse in der Textilindustrie zurückblicken.
Langjährige Partnerschaft mit Kunden

Danfoss setzt auf langjährige Partnerschaft und intensive Zusammenarbeit mit seinen Kunden. Dadurch ergeben sich für den Kunden erhebliche Vorteile bei seinen Lösungen, da Danfoss ein umfassendes Verständnis für die speziellen Anforderungen und Bedürfnisse jedes Kunden entwickelt. Ziel ist, ihnen zuverlässige, energieeffiziente sowie robuste Lösungen bereitzustellen, die die besonderen Umgebungsbedingungen wie Staub, Feuchtigkeit und hohe Temperaturen verkraften.

Eine einfache Inbetriebnahme, intuitive Bedienung durch das prämierte Bedienteil sowie einfache Wartung und Instandsetzung im Fehlerfall machen die VLT® Frequenzumrichter zu einer guten Wahl für eine hohe Maschinenverfügbarkeit. Dies, reduziert Kosten für Service, Wartung und Energie.
Der globale Danfoss Service stärkt die Marktposition unserer Kunden und erhöht deren Wettbewerbsfähigkeit, denn heute kommen VLT® Produkte in Spinn- und Strickmaschinen, Wicklern, industriellen Färbereiprozessen sowie vielen anderen Textilanwendungen zum Einsatz. Rund um den Globus.

Nachhaltigkeit und ein besseres Arbeitsumfeld

Dabei setzt Danfoss schon bei der Entwicklung und Produktion der bewährten VLT® Frequenzumrichter auf Nachhaltigkeit und eine bessere Umwelt. Funktionen für Energieeinsparungen reduzieren den Energieverbrauch, eine verbesserte Prozesskontrolle schützt die Umwelt durch geringeren Ausschuss, weniger Abfall und reduzierte Geräuschentwicklung.

Gleichzeitig steigern die VLT® Frequenzumrichter die Effektivität der Herstellungsprozesse in den Anlagen der Textilproduzenten und erhöhen die Verfügbarkeit der Maschinen durch ihre hohe Zuverlässigkeit. Modernste Technik verbessert die Sicherheit in den Anlagen sowie die gesamten Arbeitsbedingungen an zeitgemäßen Herstellungsmaschinen.

Besucher der ITMA finden den Stand von Danfoss VLT® Drives in
Halle 1, Stand C108.

Über die ITMA
ITMA – die International Exhibition of Textile Machinery – findet seit 1951 alle vier Jahre statt. Sie ist die weltgrößte Ausstellung für die Textil- und Bekleidungsmaschinenindustrie. So repräsentiert sie die gesamte Produktionskette, von der Spinnereimaschine bis hin zur Produktion von Kleidung. Dazu zählt auch die Verarbeitung von Textilien, Logistik und Verkauf. Die diesjährige Messe in Barcelona begeht auch den 60. Jahrestag der ITMA.

Veranstaltungsort:
ITMA Venue
Fira de Barcelona
Recinto Gran Via
Avenida Juan Carlos 1, 58-64
08908 L’ Hospitalet de Llobregat
Barcelona, Spain

News & Events

Interne und externe Kommunikation sind wichtige Werkzeuge, um die Gesamtziele von Danfoss zu erreichen, Aktivitäten umzusetzen und gewünschte Resultate zu erzielen.
Kommunikation basiert auf einem offenen und ehrlichen Dialog und fördert das Verständnis innerhalb und außerhalb der Danfoss Unternehmensgruppe.