Österreich
> Danfoss Österreich
> Antriebstechnik
> Industrieautomatik
> Kältetechnik
> Wärmetechnik
> Webmaster
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

Danfoss Wärmetechnik

Danfoss Ges.m.b.H.
Danfoss-Straße 8
A-2353 Guntramsdorf


Telefon: +43 2236 5040-0
Telefax: +43 2236 5040-33

Geschäftszeiten:
Montag bis Donnerstag: 7:30 bis 16:30 Uhr
Freitag: 7:30 bis 13:30 Uhr

 

Kontakt

Danfoss ist ein Unternehmen mit 59 Produktionsstätten in 21 Ländern und einem weltweiten Vertriebsnetz.

„Globalisierung“ ist ein Phänomen der modernen Welt und verlangt Wertschätzung für Kulturkreise, in denen Danfoss seinen Aktivitäten nachgeht. Gleichzeitig soll für eigene Werte geworben werden. Im Umgang mit den Kunden bedeutet dies, deren Sitten und Gebräuche zu respektieren und lokal dort zur Verfügung zu stehen, wo das Unternehmen gebraucht wird.