Danfoss ist ein Unternehmen mit Hauptsitz in Nordborg / Dänemark und einem weltweiten Vertriebs- und Servicenetz. Sitz der Danfoss Ges.m.b.H., der österreichischen Vertriebsgesellschaft der Geschäftsbereiche Kältetechnik, Antriebstechnik und Wärmetechnik ist Guntramsdorf (ca. 15 km südlich von Wien).
Danfoss wurde 1933 mit der Produktion eines Expansionsventils für Kälteanlagen gegründet. Nach und nach wurde das Produktprogramm so ausgebaut, dass die unterschiedlichsten Branchen bedient werden konnten. Das beim Endverbraucher wohl bekannteste Produkt ist der Heizkörperthermostat, eine Danfoss-Erfindung aus den 50-er Jahren.
Heute ist Danfoss eine Aktiengesellschaft, deren Mehrheit von einer Stiftung gehalten wird und gehört weltweit zu den größten seiner Branche.
Kontakt:
Danfoss Ges.m.b.H.
Danfoss-Straße 8
A-2353 Guntramsdorf
Tel: +43 (0) 2236 5040 0
Fax: +43 (0) 2236 5040 40
>Ihr Weg zu Danfoss
Geschäftszeiten: Mo - Do: 7:30 - 17:00, Fr: 7:30 - 14:00
Hier kommen Sie zu Ihren Ansprechpartnern der jeweiligen Geschäftsbereiche:
>Wärmetechnik >Antriebstechnik >Kältetechnik >Industrieautomatik